DSUB HAND CRIMP TOOL SIGNAL CON.W.P
Nr artykułu.: 09 99 000 0505
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
DSUB HAND CRIMP TOOL SIGNAL CON.W.P
Nr artykułu.: 09 99 000 0505
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Typ narzędzia | Zaciskarka ręczna |
Opis narzędzia | dla kontaktów sygnałowych |
Rozmiar opakowania | 1 |
---|---|
Waga netto | 340 g |
Kraj pochodzenia | USA |
Numer europejskiej taryfy celnej | 82055980 |
GTIN | 5713140107007 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21.043.811,00 |
Poprzedni
Następny