DIN-Tool PLASTIC INSERT 3R
Nr artykułu.: 09 99 000 0264
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
DIN-Tool PLASTIC INSERT 3R
Nr artykułu.: 09 99 000 0264
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Seria | DIN 41612 |
Typ narzędzia | Bloki wkładów |
Opis narzędzia | do użytku ze złączami męskimi |
Typ 3R |
Rozmiar opakowania | 20 |
---|---|
Waga netto | 1,55 g |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Numer europejskiej taryfy celnej | 82055980 |
GTIN | 5713140278967 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Poprzedni
Następny