DIN-Tool Ausdrückstempel
Nr artykułu.: 09 99 000 0220
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
DIN-Tool Ausdrückstempel
Nr artykułu.: 09 99 000 0220
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Typ narzędzia | Narzędzie do wyciskania (press-out) |
Opis narzędzia | dla długości przyłączeniowej 4,5 - 5,3 mm |
Rozmiar opakowania | 1 |
---|---|
Waga netto | 292,3 g |
Numer europejskiej taryfy celnej | 82055980 |
GTIN | 5713140105973 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Poprzedni
Następny