D-Sub M 7W2 STR FE 20A UNC NM30 BL
Nr artykułu.: 09 69 200 9283
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
D-Sub M 7W2 STR FE 20A UNC NM30 BL
Nr artykułu.: 09 69 200 9283
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | D-Sub |
Identyfikacja | Mixed |
Element | Złącze |
Opis kontaktu | Toczone |
Prosty |
Metoda przyłączenia | Lutowane na fali |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Żeński |
Rozmiar | D-Sub 2 |
Liczba kontaktów | 7 |
Liczba kontaktów sygnałowych | 5 |
Liczba kontaktów mocy | 2 |
Mocowanie do PCB | Z zatrzaskami do płyty |
Typ blokowania | Kołnierz mocujący z gwintem 4-40 UNC |
Poprzedni
Następny