D SUB MIXED die for short male power cri
Nr artykułu.: 09 99 000 0522
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
D SUB MIXED die for short male power cri
Nr artykułu.: 09 99 000 0522
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Seria | D-Sub |
Typ narzędzia | Lokator |
Opis narzędzia | dla kontaktów męskich |
dla kodu produktowego 09 99 000 0509 |
Rozmiar opakowania | 1 |
---|---|
Waga netto | 84 g |
Kraj pochodzenia | USA |
Numer europejskiej taryfy celnej | 82055980 |
GTIN | 5713140107168 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21.043.852,00 |
Poprzedni
Następny