Crimphülse 13,0 - 14,0
Nr artykułu.: 61 03 000 0127
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Crimphülse 13,0 - 14,0
Nr artykułu.: 61 03 000 0127
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Seria | D-Sub |
Typy akcesoriów | Tulejka zaciskana |
Temperatura otoczenia | -20 ... +90 °C |
---|---|
średnica wewnętrzna | 13 mm |
Średnica zewnętrzna | 14 mm |
Poprzedni
Następny