Crimphülse 11,5 - 12,5
Nr artykułu.: 61 03 000 0058
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Crimphülse 11,5 - 12,5
Nr artykułu.: 61 03 000 0058
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Seria | D-Sub |
Typy akcesoriów | Tulejka zaciskana |
Temperatura otoczenia | -20 ... +90 °C |
---|---|
średnica wewnętrzna | 11,5 mm |
Średnica zewnętrzna | 12,5 mm |
Poprzedni
Następny