Crimp die 35mm² for 120 kN tool
Nr artykułu.: 09 99 000 0865
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Crimp die 35mm² for 120 kN tool
Nr artykułu.: 09 99 000 0865
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Typ narzędzia | Szczęki zaciskowe |
Opis narzędzia | dla narzędzia 120 kN |
Szczegóły | Identyfikacja 12 |
---|---|
TC 100, TC 200, TC 250, TC 350 | |
Szerokość nacisku 10 mm | |
Zawartość opakowania | Dostarczane jako para |
Poprzedni
Następny