Cord 2xD-Sub male HD 44 pole overm. 1m
Nr artykułu.: 33 56 221 0010 001
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Cord 2xD-Sub male HD 44 pole overm. 1m
Nr artykułu.: 33 56 221 0010 001
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Złącze 2 | D SUB, 44 bieg. męski, HD, zacisk. Pokaż szczegóły |
---|---|
InduCom knurled screw, 4-40 UNC Pokaż szczegóły | |
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | D-Sub |
Identyfikacja | High Density |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | D-Sub High Density |
Z ekranowaną obudową wtyczki z tworzywa sztucznego z wejściem bocznym | |
Złącze 2 | D-Sub High Density |
Z ekranowaną obudową wtyczki z tworzywa sztucznego z wejściem bocznym | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 1 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 44 |
Konstrukcja rdzenia | 44x AWG 26 |
Poprzedni
Następny