Battery hydraulic crimping tool 120kN
Nr artykułu.: 09 99 000 0860
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Battery hydraulic crimping tool 120kN
Nr artykułu.: 09 99 000 0860
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Typ narzędzia | Bateryjne narzędzie hydrauliczne |
Opis narzędzia | siła nacisku 120 kN |
Szczęki zaciskowe zgodnie z DIN 46235 z szerokością zacisku 10 - 14mm | |
Type of drive | Elektryczne |
Battery |
Die set | Hexagonal Crimp |
---|---|
Direction of movement | Parallel |
Zakres zastosowań | Recommended for field use |
Recommended for stationary use in production lines | |
Zawartość opakowania | bateria litowo-jonowa 18 V, 3 Ah |
Poprzedni
Następny