Adapter ring 22,3mm to 30,5mm
Nr artykułu.: 09 45 453 2611
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Adapter ring 22,3mm to 30,5mm
Nr artykułu.: 09 45 453 2611
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Przyciski panelowe |
---|---|
Typy akcesoriów | Pierścień adaptera |
Adapter dla | 22,3 mm |
Średnica otworu montażowego | 30,5 mm |
---|
Poprzedni
Następny