Han Q2/0 m str 2x1,5 1,5m
Nr artykułu.: 61 88 780 1201 5
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han Q2/0 m str 2x1,5 1,5m
Nr artykułu.: 61 88 780 1201 5
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Element | Źródło energii |
---|---|
Specyfikacje | Wyjście zasilania DC |
Złącze 1 | Han® Q 2/0 Męski |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Cechy | Przewód TC-ER |
Długość kabla | 1,5 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 2x 1,5 mm² |
Poprzedni
Następny