Han Q4/0 m str 2x2,5mm 3m
Nr artykułu.: 61 88 780 1003 0
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han Q4/0 m str 2x2,5mm 3m
Nr artykułu.: 61 88 780 1003 0
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Element | Źródło energii |
---|---|
Specyfikacje | Wyjście zasilania DC |
Złącze 1 | Han® Q 4/0 Męski |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Cechy | Przewód TC-ER |
Długość kabla | 3 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 2 x 2,5 mm² |
Poprzedni
Następny