Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 0,5m
Nr artykułu.: 61 88 720 0050 0050
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 0,5m
Nr artykułu.: 61 88 720 0050 0050
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Element | Wiązki kablowe |
---|---|
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | M16 |
Żeński | |
12 + 3 piny | |
Złącze 2 | Tuleje końcówek kablowych |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Opis przewodu | Wysoki stopień odporności na olej |
Bez silikonu | |
Cechy | Linka |
Długość kabla | 0,5 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 3 × 1,5 mm2 + 2 × 0,34 mm2 + 2 × 2 × 0,22 mm2 |
Zakres zastosowań | dla funkcji hybrydowej |
Poprzedni
Następny