Power Supply Q4/2 M/F 4G2.5 3.0m
Nr artykułu.: 61 88 202 0401 00
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Power Supply Q4/2 M/F 4G2.5 3.0m
Nr artykułu.: 61 88 202 0401 00
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Element | Źródło energii |
---|---|
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | Han-Compact® Obudowa gniazda kabel-kabel |
Han® Q 4/2 Męski | |
Złącze 2 | Han-Compact® Obudowa wtyczki |
Han® Q 4/2 Żeński | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 3 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 4x 2,5 mm² |
Kontakt PE | Tak |
Zakres zastosowań | Przewody zasilające |
Poprzedni
Następny