Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 5.0m
Nr artykułu.: 61 88 201 0290 00
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 5.0m
Nr artykułu.: 61 88 201 0290 00
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Element | Przewód silnika |
---|---|
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Z przerwą | |
z elementem termicznym | |
Złącze 1 | Han-Compact® Obudowa wtyczki |
Han® Q 4/2 Męski | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 5 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 4x 1,5 mm² |
+ 2x (2x 0,75 mm²) | |
Kontakt PE | Tak |
Zakres zastosowań | dla podłączenia silnika |
Poprzedni
Następny