FORJ, MM 62,5 ST-ST
Nr artykułu.: 33 99 050 0000 005
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
FORJ, MM 62,5 ST-ST
Nr artykułu.: 33 99 050 0000 005
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Typy akcesoriów | Obrotowy łącznik światłowodowy |
---|---|
Opis akcesoriów | dla złączy ST / BFOC |
Typ światłowodu 62.5 / 125 µm |
Ograniczenie temperaturowe | -40 ... +75 °C |
---|---|
Strata lokowania | ≤1 dB typowe |
1,5 dB maks. | |
≤1 dB zmiana tłumienia @ 30 obrotów na minutę | |
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 | IP66 |
Poprzedni
Następny