FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 12m
Nr artykułu.: 33 61 431 0120 001
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 12m
Nr artykułu.: 33 61 431 0120 001
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Złącze 1 | PushPull2 v4 SM overmolded Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 2 | LCdx SM Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | HARTING PushPull (V4) |
Identyfikacja | Industrial Fibre Optic |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | HARTING PushPull (V4) |
Złącze 2 | LC duplex |
Typ przewodu | Kabel FO |
Opis przewodu | Tryb jednomodowy |
Zalewane |
Długość kabla | 12 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 9 / 125 µm |
Poprzedni
Następny