FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 5m
Nr artykułu.: 33 61 221 0050 002
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 5m
Nr artykułu.: 33 61 221 0050 002
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3 Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | PushPull2 v4 MM overmolded Pokaż szczegóły |
Złącze 2 | PushPull2 v4 MM overmolded Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | HARTING PushPull (V4) |
Identyfikacja | Industrial Fibre Optic |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | HARTING PushPull (V4) |
Złącze 2 | HARTING PushPull (V4) |
Typ przewodu | Kabel FO |
Opis przewodu | Tryb wielomodowy |
Zalewane |
Długość kabla | 5 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 50 / 125 µm |
Poprzedni
Następny