PP FO CAB-ASSY-7M-2xPP Metal LCD SM OV
Nr artykułu.: 33 58 231 0070 026
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
PP FO CAB-ASSY-7M-2xPP Metal LCD SM OV
Nr artykułu.: 33 58 231 0070 026
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Złącze 1 | PushPull v4 metall SM overmolded Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 2 | PushPull v4 metall SM overmolded Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | HARTING PushPull (V4) |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | HARTING PushPull (V4) |
Złącze 2 | HARTING PushPull (V4) |
Typ przewodu | Kabel FO |
Długość kabla | 7 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 9 / 125 µm |
Poprzedni
Następny