Hybr.cable assy, DC, 1m -2x Han3a
Nr artykułu.: 33 57 211 0010 002
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Hybr.cable assy, DC, 1m -2x Han3a
Nr artykułu.: 33 57 211 0010 002
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
Złącze 1 | Han® 3 A Metal |
Złącze 2 | Han® 3 A Metal |
Typ przewodu | Przewód hybrydowy (miedź/miedź) |
Opis przewodu | wersja DC |
Długość kabla | 1 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 4x 2x AWG 26/7 |
3x 2,5 mm² |
Poprzedni
Następny