Han Q5/0 CA 5G2,5 f/- ang/-PVC, 1m
Nr artykułu.: 33 50 C40 0274 010
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han Q5/0 CA 5G2,5 f/- ang/-PVC, 1m
Nr artykułu.: 33 50 C40 0274 010
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | JZ-500 5G2,5 qmm ADM: 10,1 Helu 10125 Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | Han 3A-GW-M20 czarny KU Pokaż szczegóły |
Han Q 5/0-F-c with coding Pokaż szczegóły | |
Han E F Crimp Contact Ag 2.5 mm²/ 14 AWG Pokaż szczegóły | |
Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm black Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Han® Q |
Identyfikacja | 5/0 |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Długość kabla | 1 m |
---|---|
Rozmiar | 3 A |
Liczba kontaktów | 5 |
Kontakt PE | Tak |
Szczegóły | Brak możliwości łączenia i rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym. |
Montaż i instalację musi przeprowadzić wykwalifikowany elektryk. | |
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: ochrona przed kontaktem pośrednim (ochrona przed uszkodzeniem) powinna być zapewniona przez odpowiednie środki podjęte przez użytkownika podczas instalacji. Np. poprzez ograniczenie dostępu (obszar dostępny tylko dla osób wykwalifikowanych lub przeszkolonych w zakresie elektryki). |
Poprzedni
Następny