Han 24 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 5m
Nr artykułu.: 33 50 B60 0273 050
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han 24 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 5m
Nr artykułu.: 33 50 B60 0273 050
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | Han 24 E-bu-c Pokaż szczegóły |
obudowa Han 24B-gs-M32 Pokaż szczegóły | |
dławnica kablowa M32, 13-20mm Pokaż szczegóły | |
Han E F Crimp Contact Ag 1.5 mm²/ 16 AWG Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Han E® |
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han® B |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Długość kabla | 5 m |
---|---|
Rozmiar | 24 B |
Liczba kontaktów | 24 |
Kontakt PE | Tak |
Szczegóły | Brak możliwości łączenia i rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym. |
Montaż i instalację musi przeprowadzić wykwalifikowany elektryk. | |
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: ochrona przed kontaktem pośrednim (ochrona przed uszkodzeniem) powinna być zapewniona przez odpowiednie środki podjęte przez użytkownika podczas instalacji. Np. poprzez ograniczenie dostępu (obszar dostępny tylko dla osób wykwalifikowanych lub przeszkolonych w zakresie elektryki). |
Poprzedni
Następny