Han 6 B-E CA lever m/f st/st PVC, 5m
Nr artykułu.: 33 50 A1A 2270 050
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han 6 B-E CA lever m/f st/st PVC, 5m
Nr artykułu.: 33 50 A1A 2270 050
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | 110 7G 1.50 mm² Grau 1119307 Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | Han 6 E-sti-c Pokaż szczegóły |
Han 6B-gg-M20 Pokaż szczegóły | |
Złącze 2 | Han 6B-gg-M20 Pokaż szczegóły |
Han 6 E-bu-c Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Han E® |
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han® B |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | Obudowa wtyczki |
Złącze 2 | Obudowa wtyczki |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 5 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 7 |
Konstrukcja rdzenia | 7x 1,5 mm² |
Rozmiar | 6 B |
Liczba kontaktów | 6 |
Kontakt PE | Tak |
Szczegóły | Brak możliwości łączenia i rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym. |
Montaż i instalację musi przeprowadzić wykwalifikowany elektryk. | |
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: ochrona przed kontaktem pośrednim (ochrona przed uszkodzeniem) powinna być zapewniona przez odpowiednie środki podjęte przez użytkownika podczas instalacji. Np. poprzez ograniczenie dostępu (obszar dostępny tylko dla osób wykwalifikowanych lub przeszkolonych w zakresie elektryki). |
Poprzedni
Następny