Han 1A CA M12-X-cod. +latch m/m PVC 10m
Nr artykułu.: 33 50 525 2808 100
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han 1A CA M12-X-cod. +latch m/m PVC 10m
Nr artykułu.: 33 50 525 2808 100
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Han® 1A |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | Han® 1A |
Złącze 2 | Han® 1A |
Długość kabla | 10 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 8 |
Konstrukcja rdzenia | 4x 2x AWG 26/7 |
Kodowanie | X-kodowany |
Typ blokowania | Zatrzaski typu Snap-in (wciskane) |
Szczegóły | Brak możliwości łączenia i rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym. |
Montaż i instalację musi przeprowadzić wykwalifikowany elektryk. |
Poprzedni
Następny