Han F+B 17D PFT 0,5mm² m/- st/- PVC 1,0m
Nr artykułu.: 33 50 430 0339 010
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han F+B 17D PFT 0,5mm² m/- st/- PVC 1,0m
Nr artykułu.: 33 50 430 0339 010
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Han® F+B |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Złącze 1 | Męski |
Obudowy gniazd do montażu przelotowego | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 1 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 17 |
Konstrukcja rdzenia | 0,5 mm² |
Liczba kontaktów | 17 |
Kontakt PE | Tak |
Poprzedni
Następny