Han 1A OM 12 Pole -latch m/ - PVC 3m
Nr artykułu.: 33 40 120 0703 030
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han 1A OM 12 Pole -latch m/ - PVC 3m
Nr artykułu.: 33 40 120 0703 030
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Han® 1A |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Złącze 1 | Han® 1A Męski |
Zalewane | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Opis przewodu | Olejoodporne |
Długość kabla | 3 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 12 |
Konstrukcja rdzenia | 12 x 0,5 mm² |
Liczba kontaktów | 12 |
Typ blokowania | Zatrzaski typu Snap-in (wciskane) |
Szczegóły | Brak możliwości łączenia i rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym. |
Montaż i instalację musi przeprowadzić wykwalifikowany elektryk. | |
IP66 / IP67 w stanie połączenia kabel-kabel |
Poprzedni
Następny