M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7.5m
Nr artykułu.: 33 28 080 8002 075
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7.5m
Nr artykułu.: 33 28 080 8002 075
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | M8 T1 Industrial plug male IP67 overm Pokaż szczegóły |
Złącze 2 | M8 T1 Industrial plug male IP67 overm Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | HARTING T1 Industrial |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | HARTING M8 T1 Industrial |
Zalewane | |
Złącze 2 | HARTING M8 T1 Industrial |
Zalewane | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Opis przewodu | Bezhalogenowe |
Olejoodporne | |
Ognioodporny |
Długość kabla | 7,5 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 2 |
Konstrukcja rdzenia | 1x 2x AWG 22/7 |
Liczba kontaktów | 2 |
Poprzedni
Następny