FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xSCdx, 1,0m
Nr artykułu.: 33 04 411 0010 024
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xSCdx, 1,0m
Nr artykułu.: 33 04 411 0010 024
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | FOcable, 2xOM3 ZipCord 2,9mm PVC /UL Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | expBeam BHSQ 4CH MM Pokaż szczegóły |
Złącze 2 | SCdx MM Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Expanded beam |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | Expanded beam 4 kanały |
Złącze 2 | SC duplex |
Typ przewodu | Kabel FO |
Długość kabla | 1 m |
---|---|
Liczb włókien | 4 |
Typ włókna | 2x 2G50/125 OM3 |
Poprzedni
Następny