FO CABLE ASSY-20M-1xSCRJ MM POF
Nr artykułu.: 33 02 111 0200 001
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
FO CABLE ASSY-20M-1xSCRJ MM POF
Nr artykułu.: 33 02 111 0200 001
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Złącze 1 | SCRJ duplex POF |
Typ przewodu | Kabel FO |
Opis przewodu | Tryb wielomodowy |
Długość kabla | 20 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 980 / 1000 µm |
Poprzedni
Następny