M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-M-SHLD-0.2
Nr artykułu.: 21 43 369 1800
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-M-SHLD-0.2
Nr artykułu.: 21 43 369 1800
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M12 |
Identyfikacja | Data |
Power | |
Element | Przepust panelowy |
Specyfikacje | Z przewodnikami |
Do montażu przedniego |
Długość kabla | 0,2 m |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Męski |
Ekranowanie | Ekranowane |
Liczba kontaktów | 8 |
Kontakty danych | 4 |
Liczba kontaktów mocy | 4 |
Kodowanie | Y-kodowany |
Typ blokowania | Mocowanie śrubowe |
Poprzedni
Następny