M12 MAGNETICS X-CODED ANGLED POE 1GB
Nr artykułu.: 21 03 381 4826
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M12 MAGNETICS X-CODED ANGLED POE 1GB
Nr artykułu.: 21 03 381 4826
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M12 |
Identyfikacja | Magnetics |
PushPull | |
Element | Adapter PCB |
Specyfikacje | ze zintegrowanym transformatorem |
Kątowy | |
zawiera obudowę gniazda | |
Power over Ethernet (PoE+) | |
Do montażu przedniego |
Metoda przyłączenia | Lutowanie rozpływowe (SMT) |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Żeński |
Ekranowanie | Ekranowane |
Liczba kontaktów | 8 |
Kodowanie | X-kodowany |
Typ blokowania | Mocowanie śrubowe |
PushPull |
Poprzedni
Następny