M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 Front 1,5mm
Nr artykułu.: 21 03 309 6503
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 Front 1,5mm
Nr artykułu.: 21 03 309 6503
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M12 |
Identyfikacja | Power |
Element | Przepust panelowy |
Specyfikacje | Z przewodnikami |
Do montażu przedniego |
Rodzaj (męski/żeński) | Żeński |
---|---|
Ekranowanie | Nieekranowane |
Liczba kontaktów | 5 |
Liczba kontaktów mocy | 4 |
Liczba kontaktów specjalnych | 1 |
Specyfikacja kontaktów specjalnych | Kontakt PE |
Kodowanie | K-kodowany |
Typ blokowania | Mocowanie śrubowe |
PushPull |
Poprzedni
Następny