Han HPR SP2-TGG-SV-M40
Nr artykułu.: 19 40 021 0413
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han HPR SP2-TGG-SV-M40
Nr artykułu.: 19 40 021 0413
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Obudowy wtyczki / obudowy gniazda |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han® HPR |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowa wtyczki |
Rozmiar | SP2 |
---|---|
Wersja | Górne wyprowadzenie kabla |
Liczba wejść kablowych | 1 |
Wyprowadzenie przewodu | 1x M40 |
Typ blokowania | Mocowanie śrubowe |
Zakres zastosowań | Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych |
Szczegóły | Please note that the use of the protection cover is needed to protect the Han® HC 650 / HC 800 when dropped acc. IEC 61984. |
Poprzedni
Następny