Han Modular Twin angled housing M32
Nr artykułu.: 19 14 002 0952
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han Modular Twin angled housing M32
Nr artykułu.: 19 14 002 0952
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Obudowy wtyczki / obudowy gniazda |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han-Modular® Twin |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowa gniazda kątowa |
Rozmiar | Modular Twin |
---|---|
Liczba wejść kablowych | 1 |
Wyprowadzenie przewodu | 1x M32 |
Typ blokowania | Rygiel pojedynczy |
Szczegóły | Napięcie znamionowe ≤ 630 V |
Znamionowe napięcie udarowe ≤6 kV | |
Stopień zanieczyszczenia 3 | |
Dla kompletnego złącza podane napięcie znamionowe jest maksymalnym poziomem, który może być osiągnięty. W przypadku, gdy zastosowane moduły oferują niższe wartości znamionowe napięcia, wówczas są one obowiązujące. Wyższe wartości znamionowe napięcia w poszczególnych zastosowaniach mogą być zatwierdzone w porozumieniu z firmą HARTING. |
Poprzedni
Następny