M23 locator, Ethernet contact 0.6mm
Nr artykułu.: 09 99 000 0961
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M23 locator, Ethernet contact 0.6mm
Nr artykułu.: 09 99 000 0961
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M23 |
Typ narzędzia | Lokator |
Opis narzędzia | Do złączy danych 0,6 mm |
dla zaciskarki 09 99 000 0890 |
Rozmiar opakowania | 1 |
---|---|
Waga netto | 30 g |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Numer europejskiej taryfy celnej | 85366990 |
GTIN | 5713140278059 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21.043.852,00 |
Poprzedni
Następny