Battery Hydraulic Punch Driver
Nr artykułu.: 09 99 000 0900
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Battery Hydraulic Punch Driver
Nr artykułu.: 09 99 000 0900
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Typ narzędzia | Akumulatorowy wybijak hydrauliczny |
Opis narzędzia | do wykonania wykrojników panelowych pod złącza |
Siła uderzeniowa: 60 kN |
Zawartość opakowania | w obudowie z tworzywa |
---|---|
bateria litowo-jonowa 18 V, 3 Ah | |
Zestaw ładujący | |
Akcesoria |
Poprzedni
Następny