Locator D-Sub für. 0501 (Gigabit Modul )
Nr artykułu.: 09 99 000 0897
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Locator D-Sub für. 0501 (Gigabit Modul )
Nr artykułu.: 09 99 000 0897
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Typ narzędzia | Lokator |
Opis narzędzia | dla pojedynczych standardowych kontaktów D-Sub |
09 93 000 5576 + 09 93 000 5476 |
Rozmiar opakowania | 1 |
---|---|
Waga netto | 16,2 g |
Kraj pochodzenia | USA |
Numer europejskiej taryfy celnej | 82055980 |
GTIN | 5713140277861 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21.043.852,00 |
Poprzedni
Następny