DIN-narzędzie pozycjonujące do styków FC
Nr artykułu.: 09 99 000 0631
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
DIN-narzędzie pozycjonujące do styków FC
Nr artykułu.: 09 99 000 0631
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Seria | DIN 41612 |
Typ narzędzia | Lokator |
Opis narzędzia | FC |
dla kodu produktowego 09 99 000 0620 |
Rozmiar opakowania | 1 |
---|---|
Waga netto | 9,772 g |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Numer europejskiej taryfy celnej | 82073090 |
GTIN | 5713140107410 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21.043.852,00 |
Poprzedni
Następny