Crimping Tool Han C 4/6/10 mm2
Nr artykułu.: 09 99 000 0377
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Crimping Tool Han C 4/6/10 mm2
Nr artykułu.: 09 99 000 0377
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Typ narzędzia | Zaciskarka ręczna |
Opis narzędzia | Han® C: 4 ... 10 mm² |
Type of drive | Mogą być przetwarzane ręcznie |
Die set | HARTING W Crimp |
---|---|
Direction of movement | Parallel |
Zakres zastosowań | Recommended for production lines |
up to 1,000 crimping operations per year | |
Zawartość opakowania | zawiera lokator |
Poprzedni
Następny