DIN-Tool Einpressstempel C
Nr artykułu.: 09 99 000 0228
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
DIN-Tool Einpressstempel C
Nr artykułu.: 09 99 000 0228
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Typ narzędzia | Narzędzie górne |
Opis narzędzia | Tylko dla PCB grubości > 1.6 mm i bez ramki prowadzącej |
do użytku ze złączami żeńskimi | |
Typ C |
Rozmiar opakowania | 1 |
---|---|
Waga netto | 185 g |
Numer europejskiej taryfy celnej | 82055980 |
GTIN | 5713140105997 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Poprzedni
Następny