PROFINET Typ B Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 50m
Nr artykułu.: 09 45 600 1221
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
PROFINET Typ B Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 50m
Nr artykułu.: 09 45 600 1221
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Element | Przewody luzem |
Specyfikacje | Niezmontowane |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Opis przewodu | Ognioodporny |
odporność na UV | |
Nadruk na przewodzie | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT6A x 4x2xAWG23/7 (SHIELED) „RU“ AWM Style 21695 094560001080200 „sequential length in metres“ x „year/internal order number“ |
Długość kabla | 50 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 8 |
Konstrukcja rdzenia | 4x 2x AWG 23/7 |
Poprzedni
Następny