HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 100m
Nr artykułu.: 09 45 600 0100
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 100m
Nr artykułu.: 09 45 600 0100
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Element | Przewody luzem |
Specyfikacje | Niezmontowane |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Opis przewodu | Ognioodporny |
Wysoki stopień odporności na olej | |
Odporność na światło słoneczne | |
Nadruk na przewodzie | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 VERIFIED CAT 5E CMG 75°C or PLTC or AWM 21694 600V FT4 SUN RES x 094560001000100 "Metermarkierung" "Jahr/Auftragnummer""HARTING-LOGO" |
Cechy | Nadaje się do instalacji stacjonarnych |
Długość kabla | 100 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 4 |
Konstrukcja rdzenia | 4x AWG 22/1 |
Poprzedni
Następny