RJI Han 3A RJ45 PFT Cat. 6A Plastic
Nr artykułu.: 09 45 225 1560
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
RJI Han 3A RJ45 PFT Cat. 6A Plastic
Nr artykułu.: 09 45 225 1560
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | RJ45 |
Element | Przepust panelowy |
Specyfikacje | Prosty |
Rozmiar | 3 A |
---|---|
Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
Liczba kontaktów | 8 |
Mocowanie | Przykręcane śrubami do płyt pokrywy |
Poprzedni
Następny