Han TPL 800 Y-distributor shielded
Nr artykułu.: 09 40 033 0902
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han TPL 800 Y-distributor shielded
Nr artykułu.: 09 40 033 0902
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Zestawy złączy |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han® HPR TrainPowerLine |
Element | Rozdzielacz typu Y |
Liczba kontaktów | 3 |
---|---|
Zakres zastosowań | Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych |
Szczegóły | Suitable for shield currents up to max. 150 A (depending on the cable and cable gland used). |
Testowane pod kątem EMC zgodnie z EN 60512-23-3. |
Poprzedni
Następny