M23 HBM front 3,2mm
Nr artykułu.: 09 15 100 0302
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M23 HBM front 3,2mm
Nr artykułu.: 09 15 100 0302
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Obudowy wtyczki / obudowy gniazda |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M23 |
Identyfikacja | Signal |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowa gniazda przepustu panelowego |
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd | montaż tylny |
Rozmiar | M23 |
---|---|
Mocowanie | Otwór montażowy 4x 3,2 mm |
Typ blokowania | Mocowanie śrubowe |
Błyskawiczne blokowanie ComLock |
Poprzedni
Następny