Han® HPR VarioShell - Wysoce elastyczny system obudów dla zwór międzysamochodowych oferuje nowe możliwości
Han® 34 HPR VarioShell zwiększa obciążalność prądową podłączanych kabli połączeniowych
W połączeniu ze złączami jednobiegunowymi,
Podczas zasilania pojazdów szynowych płyną wysokie prądy. Elementy pod napięciem w Han® 34 HPR VarioShell są zatem zaprojektowane tak, aby były bezpieczne w dotyku. Zarówno styki pinowe, jak i gniazdowe są wyposażone w plastikowe elementy izolacyjne, które zapobiegają dotknięciu przez operatora.
Han® 34 HPR VarioShell jest odporny na wstrząsy i wibracje, co czyni go idealnym do zastosowań kolejowych (testowany zgodnie z normą EN 61373, kat. 1B). System jest łatwy w instalacji, a jednobiegunowe złącza są łatwe w konserwacji, zwłaszcza że pokrywę obudowy można szybko otworzyć.
Kable połączeniowe o większych przekrojach są trudne w instalacji. Jest to szczególnie ważne w przypadku podłączania wielu biegunów. Zastosowanie pojedynczych słupków ułatwia obsługę. W VarioShell każdy przewód połączeniowy może być podłączony lub odłączony indywidualnie, co jest wyraźną zaletą dla instalatora lub operatora.
"Standaryzacja, zmniejszone zużycie energii i prosta obsługa w celu skrócenia czasu instalacji to ważne trendy w branży kolejowej" - mówi menedżer produktu Maik Iphöfer. "Nowy Han® HPR VarioShell to wysoce elastyczny system obudów opracowany specjalnie dla systemów wymiennych, który oferuje wiele możliwości i został już uwzględniony w kilku projektach klientów ze względu na swoje zalety"
Korzyści w skrócie:
Han® HPR VarioShell 34 umożliwia wyższe zużycie energii aplikacji: Styki o prądzie 800 A są używane zamiast dotychczasowych styków o prądzie maks. 650 A
Nasadki ochronne Han® HPR SP2 oferują ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi gdy złącza nie są połączone
Wysoka elastyczność dzięki pojedynczym biegunom może również służyć jako rozwiązanie typu kabel-kabel
VarioShell osiąga stopień ochrony IP68/69tj. nadaje się do użytku na zewnątrz
Nowe Han® 24 HPR VarioShell i Han® HPR Compact rozszerzają opcje kombinacji sygnału & transmisji danych za pomocą kabli połączeniowych
Wraz z nową wersją Han® 24 HPR VarioShell, HARTING otwiera dodatkowe opcje projektowe dla użytkowników tego zajmującego niewiele miejsca rozwiązania, które optymalnie chroni połączenia przed wpływem środowiska poza pociągami.
Do nowej obudowy Han® 24 HPR VarioShell można przykręcić cztery obudowy Han® 24 HPR Compact do montażu grodziowego. Obudowy do montażu grodziowego można elastycznie łączyć z komponentami z oferty złączy Han-Modular® lub z wielobiegunowymi monoblokami, np. z serii Han® D, DD... i Han® E, EE....
Zwiększa się liczba możliwych kombinacji typów złączy, męskich i żeńskich wkładek stykowych, a także różnych technologii zakończeń w ramach jednego interfejsu. Obudowy mogą być wyposażone w kołki kodujące, aby zapewnić proces łączenia bez pomyłek. Dlatego też nowy Han® 24 HPR VarioShell zwiększa elastyczność i zapewnia przyszłościowe rozwiązania interfejsów.
Korzyści w skrócie:
Zwiększona elastyczność dzięki nowym opcjom połączeń dla Han® 24 HPR VarioShell
Procesy kojarzenia bez pomyłek dzięki zintegrowanym pinom kodującym w interfejsach Han® HPR Compact
Oszczędność kosztów ze względu na minimalne zapasy potrzebne do osiągnięcia najwyższej elastyczności
Maik Iphoefer
Pozycja: Kierownik ds. Produktów
- Dział: Technologia instalacji PM
- Firma: Grupa Technologiczna HARTING