Jakość
Naszym celem jest konsekwentne dążenie do osiągnięcia najwyższej orientacji na klienta, wydajności i bezawaryjności w branży motoryzacyjnej. Kluczowe dla nas jest to, że zapewniamy naszym klientom optymalną jakość i niezawodność działania.
Naszym znakiem rozpoznawczym jest jakość
Grupa technologiczna HARTING zawsze pracowała zgodnie z najsurowszymi standardami jakości. Jako grupa biznesowa, która jest audytowana przez DQS, od 1991 roku pracujemy zgodnie z wytycznymi normy ISO 9001.
Certyfikat zapewniający jednolity, globalnie stosowany zestaw zasad wykorzystywanych do dostosowania i oceny systemów zarządzania w przemyśle motoryzacyjnym został nam przyznany w lipcu 2007 roku i jest corocznie potwierdzany.
Obecnie jest to IATF 16949 standard, którego używamy do certyfikacji i dostosowania naszych standardów jakości.
W ramach grupy technologicznej HARTING możemy również polegać na naszym własnym laboratorium magnesów oraz laboratorium HARTING CTS, które jest akredytowane zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17025.