Duurzaam gebruik van hernieuwbare energie, zoals wind of zon, kan alleen worden bereikt door middel van energieopslagmodules, aangezien deze een vertraagd, op behoeften gebaseerd gebruik mogelijk maken. Het gebruik van connectoren versnelt de opbouw van energieopslagmodules met behulp van lithium-ion-cellen.
Met de
Veilige en foutloze installatie
De Han® S biedt gebruikers plug-in aansluitingen voor opslagmodules en biedt tegelijkertijd maximale veiligheid, omdat het ontwerp voldoet aan alle technische vereisten. Het mannelijke contact voor de accumodule is vingerveilig ontworpen en is uitgerust met een schroefcontour met schroefdraad M8. Het contact kan op een gebruikersvriendelijke manier met een dopsleutel op de accumodule worden geïnstalleerd. De contactbus wordt gekrimpt op de kabel en dan ingestoken en zonder gereedschap vastgeschroefd op de hulsbehuizing.
Leer de nieuwe Han® S kennen
HARTING gebruikt de kleur rood voor plus en zwart voor minus met aanvullende mechanische codering, waardoor wordt voorkomen dat de interfaces met elkaar worden verward.
Tijdsbesparingen in service en onderhoud
Er is een rode variant van de
Indien een cel in een energieopslagmodule een prestatieval vertoont, kan het betreffende managementsysteem worden gebruikt om deze uit te schakelen en te laten vervangen. Om dat te doen worden de Han S®-interfaces van de aangrenzende modules gewoon opzij gedraaid naar de vergrendelde stand om ruimte te scheppen voor de uitschakeling. De energieopslagfuncties van niet-betrokken modules hoeven niet te worden onderbroken.
Naleving van alle relevante UL-standaarden
Er bevindt zich een accumanagementmodule (BMS) in iedere modulaire opslagmodule of opslagkast. Deze units dienen ook te worden verbonden om een controleketen te vormen. Hier heeft de
Han® S railstiftcontact
Je voordelen in een oogopslag:
Foutloze verbindingen door een effectief mechanisch coderingssysteem
Veilige installaties verzekerd door visuele vergrendelingscontrole en vingerbeschermde contacten
Gemakkelijk & snelle montage en demontage over contact schroeven vanaf de voorkant
Hoge flexibiliteit meer dan verschillende montagemogelijkheden met 360° positionering voor kabelinvoer en contactaansluitingen
Voldoet aan alle relevante UL-normen voor energieopslag (UL1973, UL9540, UL4128)
HARTING is immens belangrijk voor ons, omdat wij vertrouwen op de vele jaren ervaring die het bedrijf heeft op het gebied van connectoren en energieverdeling. Onze modules leveren zeer hoge prestaties en wij hebben hiervoor een competente partner nodig, die ons terzijde staat. Met behulp van de producten van HARTING kunnen wij garanderen dat de verbinding van ons product naar downstream-producten altijd compatibel is.
Michael Schnakenberg
CEO, Commeo GmbH
Wil je profiteren van veilige en foutloze verbindingen dankzij Han® S?
Vraag je gratis monster aan om een eerste indruk te krijgen.