har-modular H3 module male straight
Artikelnr.: 02 53 903 1301
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
har-modular H3 module male straight
Artikelnr.: 02 53 903 1301
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | har-modular® |
Identificatie | H3-module |
Element | Mannelijke connector |
Beschrijving van het contact | Recht |
Breedte van de module | 20,32 mm |
---|---|
Aansluitmethode | Aansluitng voor THR reflow solderen (THR) |
aansluiting met golfsoldering | |
Verbindingstype | Mezzanine |
Aantal contacten | 3 |
Leidend contact op positie | 2 |
Afsluitingslengte | 4,8 mm |
Vorige
Volgende